AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC15, encajando, DC 0820058026
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Advertencia | tensión de servicio 24 V DC |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de conmutación | 5/2, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/4 |
| Caudal nominal Qn | 1500 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | ISO 15217, forma C |
| Norma conexión eléctr. | ISO 15217 |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de bobina | 15.6 mm |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 15 mm |
| Consumo de potencia DC | 2 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 12 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 35 ms |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |