AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC15, encajando, AC 0820058053

Número de pieza:

AVENTICS-0820058053

112,72 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TC15-5/2XX-AR-230AC-E-FORM_C-SGL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Advertenciatensión de servicio 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn1500 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.ISO 15217
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio230 V AC
Pilotajeexterior
Anchura de bobina15.6 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.21 ms
Tiempo de desconexión típ.22 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.235 kg