AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF04 0820062202

Número de pieza:

AVENTICS-0820062202

279,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
HF04 - 3/2OO - 024DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn400 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior, interior
Anchura de válvula de pilotaje previo10 mm
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.13 ms
Tiempo de desconexión típ.20 ms
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.048 kg
Material carcasaPoliamida