AVENTICS™ Serie CC01 0821200009

Número de pieza:

AVENTICS-0821200009

55,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/8 D.1,0

especificaciones

Orificio 1G 1/8
Orificio 2G 1/8
Agujero de estrangulación Ø1 mm
Sentido del estrangulador1 > 2
Caudal nominal Qn 1 a la 232 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Peso0.04 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónAcero, cromado