AVENTICS™ Serie CH01 0821201004

Número de pieza:

AVENTICS-0821201004

54,26 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NG4 (G1/8)LIM DEBIT 2

especificaciones

Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Orificio 1G 1/8
Orificio 2G 1/8
FluidoAire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Agujero de estrangulación Ø2 mm
Caudal Qn140 l/min
Peso0.035 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónAcero, cromado