AVENTICS™ Serie CH01 0821201011

Número de pieza:

AVENTICS-0821201011

71,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NG6 (G1/4)LIM DEBIT 4

especificaciones

Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Orificio 1G 1/4
Orificio 2G 1/4
FluidoAire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Agujero de estrangulación Ø4 mm
Caudal Qn700 l/min
Peso0.045 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónAcero, cromado