AVENTICS™ Válvula estranguladora, Serie CH02 0821201104

Número de pieza:

AVENTICS-0821201104

41,18 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CH02 G3/8 3100 L/MIN

especificaciones

Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Orificio 1G 3/8
TipoVálvula estranguladora con silenciador
FluidoAire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Caudal Qn3100 l/min
Par de apriete para silenciador máx.13 Nm
Peso0.08 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material silenciadorAcero inoxidable