AVENTICS™ Distribuidor, Serie NL2-DIC 0821300264

Número de pieza:

AVENTICS-0821300264

113,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-DIC-G014-NC2

especificaciones

ComponentesDistribuidor
OrificioG 1/4
TipoAlimentación central
Tipobloqueable
VersiónDistribuidor simple
Posición de montajeIndiferente
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 22700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 32700 l/min
Peso0.593 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno