AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie NL2-FRE 0821300301

Número de pieza:

AVENTICS-0821300301

206,17 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección metálica
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn1650 l/min
Eficacia de filtración5 µm
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Manómetroscon manómetro
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Tipode 1 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente25 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.542 kg
Material carcasaZinc fundido a presión