AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie NL6-FRE 0821300854

Número de pieza:

AVENTICS-0821300854

852,26 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL6-FRE-G034-GAU-PBS-AO-40,00

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección metálica
OrificioG 3/4
Caudal nominal Qn15000 l/min
Eficacia de filtración40 µm
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Manómetroscon manómetro
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Tipo de cierreno cerrable
Tipode 1 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Máx. Consumo de aire propio0.5 l/min
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente125 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20107 : 7 : -
FluidoAire comprimido, Gases neutros