AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie NL6-FRE 0821300885

Número de pieza:

AVENTICS-0821300885

890,94 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL6-FRE-G100-GAN-PNB-AO-05,00

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente de PC sin cesta de protección
OrificioG 1
Caudal nominal Qn15000 l/min
Eficacia de filtración5 µm
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Manómetrossin manómetro
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Tipo de cierreno cerrable
Tipode 1 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Máx. Consumo de aire propio0.5 l/min
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente125 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAire comprimido, Gases neutros