AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie NL2-BAV 0821300901

Número de pieza:

AVENTICS-0821300901

82,16 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS

especificaciones

Accionamientomecánico
Caudal nominal Qn3000 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Elemento de accionamientomanilla
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Tipollave de bola
ComponentesVálvula de cierre
Tipo de cierrebloqueable
Tipo de cierrepara cierre con candado
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Caudal nominal Qn 1 a la 22800 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 370 l/min
Peso0.36 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material elemento de accionamientoPolioximetileno