AVENTICS™ Distribuidor, Serie NL2-DIL 0821300920

Número de pieza:

AVENTICS-0821300920

61,60 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-DIL-G014-NC4

especificaciones

ComponentesDistribuidor
OrificioG 1/4
TipoDistribuidor estrecho
Tipobloqueable
VersiónDistribuidor cuádruple
Posición de montajeIndiferente
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 22700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 32700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 4900 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 52000 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 6900 l/min
Peso0.25 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno