AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie NL2-SOV 0821300922

Número de pieza:

AVENTICS-0821300922

278,31 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-SOV-G014-SOE-024-DS

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1100 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
Tipo de conexiónConexión tubo
ComponentesVálvula distribuidora 3/2
bloqueablebloqueable
Tipoválvula de asiento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.5 µm
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Caudal nominal Qn 1 a la 21100 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3450 l/min
Consumo de potencia DC4.8 W
Duración de conexión100 %
Norma conexión eléctr.ISO 6952
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Peso0.45 kg