AVENTICS™ Válvula de llenado de accionamiento neumático, Serie NL2-SSV 0821300926

Número de pieza:

AVENTICS-0821300926

155,70 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS

especificaciones

Accionamientoneumático
ComponentesVálvula distribuidora 3/2, Válvula de llenado
Caudal nominal Qn1000 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Tipo de conexiónConexión tubo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipoválvula de asiento
bloqueablebloqueable
Presión de pilotaje mín.3 bar
Presión de pilotaje máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso0.325 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión