AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie MU1-RGS 0821302026

Número de pieza:

AVENTICS-0821302026

399,80 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)

especificaciones

FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/2
Caudal nominal Qn5500 l/min
Margen de regulación de presión min.0.2 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.13 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Accionamientoneumático
Función de reguladorCon escape secundario
Alimentación de presiónsimple
Presión de pilotaje máx.8 bar
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso1.1 kg
Material carcasafundición aluminio a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno