AVENTICS™ Válvula limitadora de presión, Serie MU1 0821302046
Número de pieza:
especificaciones
| Conexión de aire comprimido entrada | G 1/4 |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/4 |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Margen de regulación de presión min. | 0.1 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 2 bar |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Tamaño de partículas máx. | 5 µm |
| Caudal nominal Qn | 300 l/min |
| Peso | 0.12 kg |
| Material carcasa | Zinc fundido a presión |