AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL2-RGS 0821302400
Número de pieza:
especificaciones
| Advertencia | no cerrable |
| Función | Regulador de presión estándar |
| Componentes | Válvula reguladora de presión |
| Manómetros | con manómetro |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Tipo de regulador | Válvulas reguladoras de presión de membrana |
| Orificio | G 1/4 |
| Caudal nominal Qn | 2000 l/min |
| Margen de regulación de presión min. | 0.5 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 10 bar |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Accionamiento | mecánico |
| Función de regulador | Con escape secundario |
| Tipo de regulador | bloqueable |
| Alimentación de presión | simple |
| Tipo de cierre | no cerrable |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Filtrado previo recomendado | 5 µm |
| Peso | 0.41 kg |
| Material carcasa | Zinc fundido a presión |
| Material placa frontal | Acrilonitrilo butadieno estireno |
| Material juntas | Caucho de acrilnitrilo butadieno |