AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL2-RGS 0821302401

Número de pieza:

AVENTICS-0821302401

93,66 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-RGS-G014-GAN-100-SS

especificaciones

Advertenciano cerrable
FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn2000 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónsimple
Tipo de cierreno cerrable
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso0.325 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno