AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie MU1-RGS 0821302426

Número de pieza:

AVENTICS-0821302426

39,86 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS

especificaciones

FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/8
Caudal nominal Qn450 l/min
Margen de regulación de presión min.0.15 bar
Margen de regulación de presión max.7 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.25 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Alimentación de presiónsimple
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.14 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno