AVENTICS™ Unidad de guía GH1, Serie CG1 0821401220

Número de pieza:

AVENTICS-0821401220

588,74 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CG1-H-SB-032-0050

especificaciones

Ø del émbolo32 mm
Carrera50 mm
Tipo de cojinetescojinete deslizante
Para cilindro estandarizadoISO 15552
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Peso 0 mm de carrera1.3 kg
Peso +10 mm de carrera0.009 kg
Carcasas de cojineteAluminio
Tipo de cojinetesbronce sinterizado
placa de soporteAluminio
Material Acoplamiento de compensación en placa de apoyoAcero inoxidable
Material Vástagos guíaAcero templado endurecido