AVENTICS™ Unidad de guía GH1, Serie CG1 0821401261

Número de pieza:

AVENTICS-0821401261

1610,08 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CG1-H-SB-080-0200

especificaciones

Ø del émbolo80 mm
Carrera200 mm
Tipo de cojinetescojinete deslizante
Para cilindro estandarizadoISO 15552
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Peso 0 mm de carrera8.8 kg
Peso +10 mm de carrera0.039 kg
Carcasas de cojineteAluminio
Tipo de cojinetesbronce sinterizado
placa de soporteAluminio
Material Acoplamiento de compensación en placa de apoyoAcero inoxidable
Material Vástagos guíaAcero templado endurecido