AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ 0822010511

Número de pieza:

AVENTICS-0822010511

60,85 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
KHZ-DA-016-0010-O

especificaciones

Ø del émbolo16 mm
Carrera10 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM5
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción95 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.06 J
Peso 0 mm de carrera0.063 kg
Peso +10 mm de carrera0.016 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³