AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ 0822010631

Número de pieza:

AVENTICS-0822010631

88,54 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
KHZ-DA-025-0010-M

especificaciones

Ø del émbolo25 mm
Carrera10 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM5
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción260 N
Fuerza de émbolo durante extracción309 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.1 J
Peso 0 mm de carrera0.178 kg
Peso +10 mm de carrera0.03 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³