AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie GPC-BV 0822060005

Número de pieza:

AVENTICS-0822060005

270,66 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
GPC-DA-012-0075-BV-SB

especificaciones

Ø del émbolo12 mm
Ø del vástago de émbolo6 mm
Carrera75 mm
Principio activode efecto doble
Tipo de cojinetescojinete deslizante
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Amortiguaciónamortiguación elástica
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
OrificioM5
Fuerza de émbolo durante retracción53 N
Fuerza de émbolo durante extracción71 N
Velocidad máx.0.5 m/s
Energía de choque0.1 J
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Peso0.61 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasPoliuretano
Material placa frontalAcero, cromado