AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 0822333502

Número de pieza:

AVENTICS-0822333502

105,23 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MNI-DA-20-0025-D-31-01-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo20 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción166 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación13 mm
Energía de amortiguación1.5 J
Peso0.1825 kg
Peso 0 mm de carrera0.16 kg
Peso +10 mm de carrera0.009 kg
Carrera máx.1100 mm