AVENTICS™ Serie BCP 0822419004

Número de pieza:

AVENTICS-0822419004

540,16 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCP-SB-250-074-0NR-ST-G034

especificaciones

Fuellede 1 fuelle
TipoCilindro de fuelle con tapa
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 3/4
Diámetro de tapa161 mm
Escuadra basculante admisible max.15 °
Elevación efectiva máx.74 mm
Espacio de montaje radial mín.265 mm
Altura de montaje, mín.51 mm
Altura de montaje, máx.125 mm
Fuerza min.9300 N
Fuerza max.17300 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso2.3 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapaAcero, cromado
Superficie Tapagalvanizado