AVENTICS™ Sensor, Serie SN2 0830100315

Número de pieza:

AVENTICS-0830100315

52,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SN2-R2-K03V-240 27 OHM

especificaciones

Montaje indirecto para la serieTRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
VarianteResistente al calor
Cablecon cable
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.0 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.60 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.0 V AC
Tensión de servicio AC, máx.240 V AC
Potencia de conexión10 W / 10 VA
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con ImáxRs*Imax.
Resistencia protectora para Reed27 Ω
Tensión de conmutación DC, máx.0.13 A
Tensión de conmutación AC, máx.0.13 A
Frecuencia de conmutación máx.300 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Conexión eléctrica 2, tiposin virola de cable estañada
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Longitud del cable L3 m
Material carcasaPoliamida
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro