AVENTICS™ Sensor, Serie ST9 0830100385

Número de pieza:

AVENTICS-0830100385

99,29 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST9-PN-K03V-036

especificaciones

Montaje directo para la serieKHZ
Anchura de ranuraranura 9 mm
SensorProlongado con impulso
Cablecon cable
Tipo de contactoPNP electrónico
Tensión de funcionamiento DC, mín.12 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.36 V DC
Corriente nominal, estado conectado< 7 mA
Corriente de reposo (sin carga)< 3 mA
Tipo de protecciónIP67, IP65
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,0 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.2 A
Frecuencia de conmutación máx.2000 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tiposin virola de cable estañada
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoresistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque100 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones60 g (50 ... 2000 Hz)
Longitud del cable L3 m
Material carcasaresina epoxi
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro