AVENTICS™ Sensor, Serie ST9 0830100396

Número de pieza:

AVENTICS-0830100396

83,67 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST9-R3-K05U-030

especificaciones

Montaje directo para la serieKHZ
Anchura de ranuraranura 9 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.12 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.24 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.12 V AC
Tensión de servicio AC, máx.24 V AC
Potencia de conexión3 W / 5 VA
Tipo de protecciónIP67, IP65
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con ImáxI*Rs
Resistencia protectora para Reed1,3 Ω
Tensión de conmutación DC, máx.0.13 A
Tensión de conmutación AC, máx.0.2 A
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tiposin virola de cable estañada
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque100 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones60 g (50 ... 2000 Hz)
Longitud del cable L5 m
Material carcasaresina epoxi