especificaciones
| Montaje indirecto para la serie | PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI |
| Variante | para el montaje en cilindros PRA, CCI, KPZ, KHZ, GPC, CVI, resistente a la soldadura |
| Tipo de contacto | PNP |
| Tensión de funcionamiento DC, mín. | 10 V DC |
| Tensión de funcionamiento DC, máx. | 30 V DC |
| Corriente nominal, estado conectado | ≤ 10 mA |
| Corriente de reposo (sin carga) | ≤ 5 mA |
| Tipo de protección | IP67, IP65 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Caída de tensión U con Imáx | ≤ 1,8 V |
| Tensión de conmutación DC, máx. | 0.2 A |
| Frecuencia de conmutación máx. | 20 Hz |
| Precisión del punto de conmutación | ±0,1 mT |
| LED indicador de estado | Amarillo |
| Conexión eléctrica 2, tipo | Enchufe |
| Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca | M12 |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | De 3 polos |
| Resistencia a cortocircuito | resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad |
| Resistencia al choque | 30 g / 11 ms |
| Resistencia a las vibraciones | 55 Hz, 1 mm |
| Material carcasa | Poliamida |