AVENTICS™ Sensor, Serie SN2 0830100469

Número de pieza:

AVENTICS-0830100469

62,18 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SN2-R3-M008-036

especificaciones

Montaje indirecto para la serieTRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.12 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.36 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.12 V AC
Tensión de servicio AC, máx.30 V AC
Potencia de conexión5,5 W / 5,5 VA
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 0,5 V
Resistencia protectora para Reed27 Ω
Tensión de conmutación DC, máx.0.13 A
Tensión de conmutación AC, máx.0.13 A
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM8
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque100 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones30 g (50 - 1000 Hz)
Material carcasaPoliamida