AVENTICS™ Mini cilindro, Serie ICM 1321002000

Número de pieza:

AVENTICS-1321002000

82,47 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ICM-DA-010-0025-0

especificaciones

NormasISO 6432
Tipode efecto doble
Ø del émbolo10 mm
Carrera25 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM4
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción42 N
Fuerza de émbolo durante extracción49 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso 0 mm de carrera0.035 kg
Peso +10 mm de carrera0.004 kg
Carrera máx.80 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C