AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø6, Serie TU1-F-PUR 1820712042

Número de pieza:

AVENTICS-1820712042

3,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-F-PUR-006-0105-TR-0025

especificaciones

Ø exterior6 mm
Radio de flexión mín. 20 °C15 mm
Espesor de pared1.05 mm
ColorTransparente
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.02 kg
MaterialPoliéter-poliuretano