AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-X-PUR 1820712087
Número de pieza:
especificaciones
| Ø exterior | 12 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 28 mm |
| Espesor de pared | 2 mm |
| Color | Negro |
| Signatura | Blanco |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a 20 °C | 16 bar |
| Unidad de suministro | 25 m |
| Peso por metro | 0.08 kg |
| Material | Poliéter-poliuretano |