AVENTICS™ Conexión en cruz 1823390041

Número de pieza:

AVENTICS-1823390041

8,07 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/8

especificaciones

TipoDistribuidor cuádruple
Orificio GG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidad de suministro2 Unidades
Peso0.031 kg
Material carcasaAluminio