AVENTICS™ Distribuidor orientable acodado 1823391047

Número de pieza:

AVENTICS-1823391047

3,26 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
COUDE 18

especificaciones

TipoDistribuidor doble
Orificio GG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidad de suministro10 Unidades
Peso0.015 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasPolivinilcloruro
Material de los tornillosLatón