AVENTICS™ Distribuidor T 1823391097

Número de pieza:

AVENTICS-1823391097

2,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TEE UNION .

especificaciones

TipoDistribuidor doble
Orificio GG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidad de suministro10 Unidades
Peso0.01 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasPolivinilcloruro