AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD, acodado, De 3 polos, Ø8 de encaje 1834484085

Número de pieza:

AVENTICS-1834484085

38,92 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD-FA-SNAP8-3-5000-PUR-OW-3

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Cablecon cable
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaØ8 de encaje
Conexión eléctrica 1, número de polosDe 3 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Número de conductores3
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Corriente, máx.4 A
Sección de conductor0.25 mm²
Cable-Ø4.5 mm
Peso0.138 kg
Material carcasaPoliuretano
Material recubrimiento de cablePoliuretano