AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD, extremos de cables abiertos, recto, 4 polos 1834484146

Número de pieza:

AVENTICS-1834484146

42,64 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD-FS-M8-4-5000-PUR-OW-4

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Cablecon cable
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos4 polos
Número de conductores4
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.4 A
Sección de conductor0.25 mm²
Cable-Ø4.5 mm
Peso0.14 kg
Material carcasaPoliuretano
Material recubrimiento de cablePoliuretano