AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 1834484169

Número de pieza:

AVENTICS-1834484169

39,79 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD-FA-M8-3-5000-PUR-OW-3

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Cablecon cable
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 1, número de polosDe 3 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Número de conductores3
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.4 A
Sección de conductor0.24 mm²
Cable-Ø4.5 mm
Peso0.139 kg
Material carcasaPoliuretano
Material recubrimiento de cablePoliuretano