AVENTICS™ Serie QR1-S-RPN estándar 2121008380

Número de pieza:

AVENTICS-2121008380

3,12 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
QR1-S-RPN-G038-DA08

especificaciones

Tipo de racorRacor recto
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GG 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
Orificio DØ 8
TipoQR1-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
Peso0.0354 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentadaAcero inoxidable
Material anillo de aflojamientoPoliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamientoZinc fundido a presión
Material roscaLatón