AVENTICS™ Serie DDL 3375000250

Número de pieza:

AVENTICS-3375000250

3413,10 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DDL-S-BPDP STANDALONE ATEX

especificaciones

VersiónAcoplador de bus Stand-Alone
Protocolo bus de campoPROFIBUS DP
Conexión eléctrica tipoEnchufe (male)
Attacco elettrico tamañoM12x1
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Attacco elettrico codificaciónCodificado A
CertificadosATEX
ATEXATEX
Diseño de bus de campodiseño S
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-20% / +20%
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores0% / +10%
Corriente total para actuadores3 A
Tipo de protecciónIP65
Transferencia de datos bit128 bits
Longitud de línea máx.40 m
Número máx. de usuarios DDL14
Número de entradas1
Número de salidas1
conexión de señalHembrilla (female)
conexión de señalM12
conexión de señalde 5 polos