AVENTICS™ Válvula de bloqueo 2/2, Serie SC01 3520321500

Número de pieza:

AVENTICS-3520321500

29,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
2/2-NW7-G014

especificaciones

Tipollave de bola
Principio de conmutación2/2
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido 1G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
AdvertenciaResistente al calor
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.150 °C
Presión de funcionamiento mín.-0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.50 bar
Peso0.14 kg
Material carcasaLatón
Material juntaspolitetrafluoretileno
Material palanca manualAcero, cromado