AVENTICS™ Manómetros 3530200300

Número de pieza:

AVENTICS-3530200300

30,43 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
(0-10) BAR PSI D27

especificaciones

Tipo de construcción manómetromanómetro de tubo elástico, conexión posterior
Conexión de aire comprimidoØ 6
Diámetro nominal28 mm
Campo d'impiego mín.0 bar
Zona de utilización máx.10 bar
Gama de indicación min.0 bar
Gama de indicación max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Color de fondoBlanco
Unidad de la escala principal (exterior)bar
Color de la escala principal (exterior)Negro
Unidad de la escala secundaria (interior)psi
Color de la escala secundaria (interior)Rojo
Color de la agujaNegro
Peso0.016 kg
Material carcasaPoliamida