AVENTICS™ Serie CC01 5341120000

Número de pieza:

AVENTICS-5341120000

37,07 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ZZ99-M005-M005

especificaciones

Orificio 1M5
Orificio 2M5
Sentido del estrangulador1 > 2
Caudal nominal Qn 1 a la 2130 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
Peso0.05 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno