AVENTICS™ Ruptor de impulsos 5510130000

Número de pieza:

AVENTICS-5510130000

308,19 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
551-013

especificaciones

FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Caudal nominal Qn120 l/min
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso0.11 kg
Material carcasaPolioximetileno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno