AVENTICS™ Caudalímetro, Serie 553-001 5530011100

Número de pieza:

AVENTICS-5530011100

6035,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
M12X1 8PIN 0-500L/MIN

especificaciones

Principio de conmutaciónprincipio de diafragma
Caudal nominal Qn máx., estándar500 l/min
Posición de montajeIndiferente
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 8 polos
Attacco elettrico 2, codificaciónCodificado A
Precisión en % (del valor final)± 2 %
Consumo de corriente máx.300 mA
Tiempo de reacción< 15 ms
Tipo de protecciónIP54
Peso1.2 kg
Temperatura del medio mín.5 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
Material carcasaAluminio