AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07 5610264200

Número de pieza:

AVENTICS-5610264200

4105,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED07-000-200-020-2M12S

especificaciones

pilotajeCon control directo
pilotajeAnalógico
FunciónVentilación con presión
Señal de salidaSalida de conmutación
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.1400 mA
Salida de valor real0 ... 20 mA
Entrada de valor nominal0 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.20 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.21 bar
Histéresis< 0,09 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn1300 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Attacco elettrico tamañoM12
conexión de señalM12