AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07 5610264530

Número de pieza:

AVENTICS-5610264530

2946,58 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED07-000-100-010-2M12B

especificaciones

pilotajeCon control directo
pilotajeAnalógico
FunciónVentilación con presión
Señal de salidaSalida de conmutación
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.1400 mA
Salida de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor nominal0 ... 10 V
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Histéresis< 0,03 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn1300 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Attacco elettrico tamañoM12
conexión de señalM12